Télécharger le document () de 20

Courbes durée/intensité des fusibles

Classe G

  • Fusibles à rejet de calibre, tout usage, classe G – SC

Classe H

  • Blocs fusibles, 250 V, classe H – Série H250
  • Blocs fusibles, 600 V, classe H – Série H600
  • Lames fusible de rechange pour fusibles rechargeable REN 250 V et RES 600 V en valeurs nominales variant entre 1 et 600 A – LKN/LKS
  • Fusibles non rechargeables tout usage, 250 V, classe H et K5 – NON
  • Fusibles non rechargeables tout usage, 600 V, classe H et K5 – NOS
  • Fusibles rechargeables REN 250 V et RES 600 V en valeurs nominales variant entre 1 et 60 A – REN/RES

Classe J

  • Fusibles Limitron à action rapide, 600 V, classe J – JKS 1-60A
  • Fusibles Limitron à action rapide, 600 V, classe J – JKS 70-600A
  • Fusibles Low-Peak double élément, à fusion temporisée, classe J, 0-60 A – LPJ 0-60
  • Fusibles Low-Peak double élément, à fusion temporisée, classe J, 70-600 A – LPJ 70-600

Classe L

  • Fusibles Limitron à fusion temporisée, classe L – KLU
  • Fusibles Low-Peak à fusion temporisée, classe L – KRP-C 2001-6000
  • Fusibles Low-Peak à fusion temporisée, classe L – KRP-C 601-2000
  • Fusibles HI-CAP limiteur de courant 225-600 A, classe L – KRP-CL
  • Fusibles Limitron à action rapide, classe L – KTU

Classe RK1

  • Fusibles Limitron à action rapide, 250 V, classe R – KTN-R
  • Fusibles Limitron à action rapide, 600 V, classe R – KTS-R
  • Fusibles Low-Peak double élément, à fusion temporisée, classe RK1, 250 V – LPN-RK 1/10 à 60 A
  • Fusibles Low-Peak double élément, à fusion temporisée, classe RK1, 250 V – LPN-RK 70-600A
  • Fusibles Low-Peak double élément, à fusion temporisée, classe RK1, 600 V – LPN-RK 0-60A
  • Fusibles Low-Peak double élément, à fusion temporisée, classe RK1, 600 V – LPN-RK 70-600A

Classe RK5

  • Fusibles Fusetron double élément, à fusion temporisée, 250 V – FRN-R (1/10 à 60 A)
  • Fusibles Fusetron double élément, à fusion temporisée, 250 V – FRN-R (70-600A)
  • Fusibles Fusetron double élément, à fusion temporisée, 600 V – FRS-R (1/10 à 60 A)
  • Fusibles Fusetron double élément, à fusion temporisée, 600 V – FRS-R (65-600A)

Classe T

  • Fusibles Limitron à action rapide, 300 V, classe T – JJN
  • Fusibles Limitron à action rapide, 600 V, classe T – JJS
  • Fusibles Low-Peak, classe T – LPT

Électronique – Carte de circuit imprimé (PCB) compacte

  • Fusibles à tube de céramique, à action rapide, 1/4 po X 1 1/4 po – Séries ABC/ABC-V
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 1/4 po x 5/8 po – Sortie axiale discontinuée – AGA
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 1/4 po x 1 1/4 po – Antérieurement publié sous le no 2001, remplacé par le no 2543 – Séries AGC/AGC-V
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 1/4 po x 7/8 po – Série AGW 
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 1/4 po x 1 po – Série AGX
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, à sortie axiale, 5 mm x 15 mm – Série C515
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 5 mm x 15 mm – Série C517
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 5 mm x 15 mm – Série C518
  • Fusibles à tube de verre, à fusion temporisée, 5 mm x 15 mm – Série C519
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 5 mm x 15 mm – Série C520
  • Fusibles à tube de céramique, à action ultra rapide, 1/4 po x 1 1/4 po – Série GBB
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 5 mm x 20 mm – Séries GMA/GMS-V
  • Fusibles moyens, à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm – Séries GMC/GMC-V
  • Fusibles à tube de verre, à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm – Séries GMD/GMD-V
  • Fusibles à tube de céramique, à fusion temporisée, 1/4 Po x 1 1/4 po – MDA/MDA-V
  • Fusibles à tube de verre, à fusion temporisée, 1/4 po x 1 1/4 po – MDL/MDL-V
  • Fusibles double élément, à tube de verre, à fusion temporisée, à virole, 1/4 po – MDQ/MDQ-V
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 5 mm x 20 mm – Série S500
  • Fusibles à tube de céramique, à action rapide, 5 mm x 20 mm – Série S501
  • Fusibles à tube de verre, à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm – Série S504
  • Fusibles à tube de céramique, à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm – Série S505
  • Fusibles à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm, 400 VCC/500-600 VAC – Série S505H
  • Fusibles à tube de verre, à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm – Série S506

Haute vitesse

  • 1 250 V, Européen, DIN 43 653 (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 1 250 V, Européen, DIN 43 653 (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 1 250 V, Contact affleurant (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 1 250 V, Norme américaine (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 690 V, Européen, DIN 43 620 (000) – 170M
  • 690 V, Européen, DIN 43 620 (1*, 2, 3) – 170M
  • 690 V, Européen, DIN 43 653 (000, 00) – 170M
  • 690 V, Européen, DIN 43 653 (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 690 V, Européen, DIN 43 653 (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 690 V, Contact affleurant (00) – 170M
  • 690 V, Contact affleurant (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 690 V, Contact affleurant (4) – 170M
  • 690 V, Norme française (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 690 V, Norme américaine (1*, 1, 2, 3) – 170M
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – CT(6-20)
  • BS88:4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant (let-through) – CT(6-20)
  • Fusibles d'entraînement, haute vitesse, classe J, 600 V – DFJ
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – ET(25-80)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – ET (25-80)
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – FE(35-100)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – FE (35-100)
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – FEE(100-200)
  • S88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – FEE (100-200)
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – FM(180-350)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – FM (180-350)
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – FMM(400-700)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – FMM (400-700)
  • 130 V, Style nord-américain, aucune lame – FWA-(1000-4000)A
  • 130 V, Courbes préarc et de limitation de courant, style « hockey puck » – FWA-(1000-4000)AH
  • 150 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 21 mm x 51 mm – FWA-(35-60)A21F
  • 150 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 10 mm x 38 mm – FWA-(5-30)A10F
  • 150 V, Type à virole – FWA-(5-60)A
  • 150 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWA-(70-1000)
  • 150 V, Style nord-américain, à lames – FWA-(70-1000)A
  • 600 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 10 mm x 38 mm – FWC-(6-32)A10F
  • 600 V, Type à virole, 10 mm x 38 mm – FWC-(6-32)A10F
  • 500 V, Courbes préarc, 6 mm x 32 mm – FWH-(0,25-7)A6F
  • 500 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 14 mm x 51 mm – FWH-(1-30)A14F
  • 500 V, Courbes préarc, 6 mm x 32 mm – FWH-(10-30)A6F
  • 500 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWH-(250-800)A
  • 500 V, Style nord-américain à lames – FWH-(35-1600)A
  • 500 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWH-(35-200, 1000-1600)
  • 500 V, Type à virole, 14 mm x 51 mm – FWH-(5-30)A14F
  • 1 000 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 14 mm x 67 mm – FWJ-(20-30)A14F
  • 1 000 V, Type à virole, 14 mm x 67 mm – FWJ-(20-30)A14F
  • 1 000 V, Style nord-américain à lames – FWJ-(35-2000)A
  • 1 000 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWJ-(35-600)A
  • 1 000 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWJ-(800-2000)
  • 750 V, Courbes préarc, style nord-américain – FWK-(5-60)A
  • 1 500 V/1 250 V, Courbes préarc – FWL-(20-30)A
  • 700 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 14 mm x 51 mm – FWP-(0-50)A14F
  • 700 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWP-(125-600)A
  • 700 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 22 mm x 58 mm – FWP-(20-100)A22F
  • 700 V, Type à virole, 22 mm x 58 mm – FWP-(20-100)A22F
  • 700 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWP-(35-100, 700-1200)
  • 700 V, Style nord-américain à lame – FWP-(5-1200)A
  • 700 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWP-(5-30)B
  • 700 V, Type à virole, 14 mm x 51 mm – FWP-(5-50)A14F
  • 1 500 V/1 250 V, Courbes préarc – FWS-(2-15)A
  • 250 V, Courbes préarc et de limitation de courant, 14 mm x 51 mm – FWX-(0-30)A14F
  • 250 V, Courbes préarc et de limitation de courant, style « hockey puck » – FWX-(1000-2500)AH
  • 250 V, Style nord-américain à lame – FWX-(35-2500)A
  • 250 V, Courbes préarc et de limitation de courant, boulonné – FWX-(35-800)A
  • 250 V, Type à virole, 14 mm x 51 mm – FWX-(5-30)A14F
  • 240 V, Norme britannique – LCT(6-20)
  • BS88 : 4 240 V, Courbes préarc et de limitation de courant – LCT (6-20)
  • 240 V, Norme britannique – LET(25-180)
  • BS88 : 4 240 V, Courbes préarc et de limitation de courant – LET (25-180)
  • 240 V, Norme britannique – LMMT(400-900)
  • BS88 : 4 240 V, Courbes préarc et de limitation de courant – LMMT (400-900)
  • 240 V, Norme britannique – LMT(160-450)
  • BS88 : 4 240 V, Courbes préarc et de limitation de courant – LMT (160-450)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – MMT (180-710)
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – MMT(180-710)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – MT (180-355)
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – MT(160-355)
  • 1 000 V, (IEC/UL) 50-400 A – À corps carré, DIN 43 653
  • 1 000 V, (IEC/UL) 160-630 A – À corps carré, DIN 43 654
  • 1 000 V, (IEC/UL) 250-800 A – À corps carré, DIN 43 655
  • 1 000 V, (IEC/UL) 315-1400 A – À corps carré, DIN 43 656
  • 1 000 V, (IEC) 160-630 A – À corps carré, affleurant
  • 1 000 V, (IEC) 250-800 A – À corps carré, affleurant
  • 1 000 V, (IEC) 315-1400 A – À corps carré, affleurant
  • 1 000 V, (IEC) 50-400 A – À corps carré, affleurant
  • >1 000 V (IEC) 160-630 A – À corps carré, style américain
  • 1 000 V (IEC) 315-1400 A – À corps carré, style américain
  • 1 000 V (IEC) 50-1400 A – À corps carré, style américain
  • 1 000 V (IEC) 50-400 A – À corps carré, style américain

Normes IEC et britanniques

  • BS88 : Boulon en décalage, 13,8 mm x 85 mm – AAO
  • BS88 : Boulon central, 21,4 mm x 113 mm – AC
  • BS88 : Boulon central, 21,4 mm x 128,5 mm – AD
  • BS88 : Boulon en décalage, 21,4 mm x 87 mm – BAO
  • BS88 : Boulon central, 21,4 mm x 113 mm – BC
  • BS88 : Boulon central, 21,4 mm x 128,5 mm – BD
  • Fusibles cylindriques, classe gG/gL et aM, homologués IEC 8 mm x 31 mm, 10 mm x 38 mm, 14 mm x 51 mm et 22 mm x 58 mm – C08G, c10G, C14G, c22G, C08M, C10M, C14M et C22M
  • BS88 : Boulon central, 21,4 mm x 127 mm – CD
  • Fusibles standards, type P&D – CDN
  • Fusibles standards, type P&D – CDS
  • BS88 : Boulon en décalage, 21,4 mm x 111 mm – CEO
  • Fusibles HRC (haut pouvoir de coupure) forme II, classe C – CGL
  • Fusibles HRCI-CB, à tube de céramique, industriel, encliquetable – CIF06B
  • Fusibles HRCI-CA, à tube de céramique, industriel, boulonnés – CIF21
  • Fusible HRCI-Misc. Type K – CIH07B
  • Fusible HRCI-Misc. Type K – CIK07B
  • Fusible HRCI-Misc. Type K – CIL14B
  • Fusibles HRCI-J, à tube de céramique, à action rapide – CJ
  • Fusibles « Diazed » – Type D
  • BS88 : Boulon central, 31 mm x 138 mm – DD
  • BS88 : Boulon en décalage, 31 mm x 112 mm – DEO
  • BS88 : Boulon central, 31 mm x 136 mm – ED
  • 660 V, Norme britannique, BS88 – EET(90-160)
  • BS88 : 4 690 V, Courbes préarc et de limitation de courant – EET(90-160)
  • BS88 : Boulon central, 38 mm x 212 mm – EF
  • BS88 : Boulon central, 31 mm x 160 mm – EFS
  • Fusibles HRCI-CB, à tube de céramique, industriel, encliquetable – EK-B
  • Coordination BS88 : Lame en décalage, 13,8 mm x 67,5 mm – ESD
  • BS88 : Boulon central, 74 mm x 212 mm – FF
  • BS88 : Boulon central, 74 mm x 268 mm – FG
  • BS88 : Boulon central, 84 mm x 212 mm – GF
  • BS88 : Boulon central, 84 mm x 268 mm – GG
  • BS88 : Boulon central, 84 mm x 198 mm – GH
  • Fusibles de limitation de courant – HRC forme II
  • 2 à 1 250 A, NH tailles 000 à 4, classe gG/gL – Fusibles NH – 500 VCC
  • NH tailles 000 à 4, classe gG/gL – Fusibles NH – 690 VAC
  • Lames fusible HRC – Tailles 000 à 4 – NH – Lames fusible HRC
  • Lames fusible NH, DIN, à double indicateur – Lames fusible NH, DIN, à double indicateur
  • BS88 : Boulon en décalage, 13,8 mm x 54,5 mm – NITD
  • BS88 : Lame en décalage, 13,8 mm x 58,7 mm – NSD
  • BS88 : Boulon en décalage, 21,4 mm x 95 mm – OSD
  • Fusibles standards, type P&D – PON
  • 660 V, normes britanniques : BS88 – RFEE(250-315)
  • BS88 : Fusible à lame en décalage, 12 mm x 48 mm – SSD
  • BS88 : Fusible à boulon en décalage, 12 mm x 47 mm – STD
  • développer et réduire Basse tension supplémentaire

Basse tension supplémentaire

  • Limiteur, sans fusion temporisée – ANL
  • Limiteur, à action rapide – ANN
  • Fusibles miniatures à action rapide, 13/32 po x 1 1/2 po (10 mm x 38 mm), 250 VCA, 2/10-30 A – BAF
  • Fusibles à action rapide, 13/32 po x 1 1/2 po – BAN
  • Fusibles à action rapide, 13/32 po x 1 3/8 po – BBS
  • Fusibles miniatures à action rapide, 13/32 po x 1 1/2 po (10 mm x 38 mm), 600 V c.a/c.c., 1/10 à 30 A – DCM
  • Type à tige indicatrice, 13/32 po x 1 1/2 po – FNA
  • Fusibles à fusion temporisée, 13/32 po x 1 1/2 po – FNM
  • Fusibles à fusion temporisée, Tron – FNQ
  • Fusibles sans fusion temporisée, tige indicatrice, 1/4 po x 1 1/4 po – GBA
  • Fusibles sans fusion temporisée, tige indicatrice, 1/4 po x 1 1/4 po – GLD
  • Fusible à action rapide, porte-fusibles à rejet – GLQ/HLQ
  • Fusible à action rapide, porte-fusibles sans rejet – GLR/HLR
  • Fusible à fusion temporisée, porte-fusibles sans rejet – GMF/GRF/HLR
  • Fusible à fusion temporisée, porte-fusibles à rejet – GMQ/HLQ
  • Limiteurs de câbles – Série K
  • Fusibles miniatures à action rapide, 13/32 po x 1 1/2 po (10 mm x 38 mm), 600 V c.a./c.c., 1/10 – KLM
  • Fusibles Limitron à action rapide, 13/32 po x 1 1/2 po – KTK
  • Fusibles supplémentaires à action rapide, à tige indicatrice, 250 VCA, 13/32 po x 1 1/2 po – MIC
  • Fusibles à action rapide, à tige indicatrice, 250 VCA, 13/32 po x 1 1/2 po – MIN
  • développer et réduire Fusibles de limitation de courant à moyenne tension

Fusibles de limitation de courant à moyenne tension

  • Courbe de déclenchement du fusible de limitation de courant, type CLPT, 25 et 38 kV
  • Courbe de déclenchement du fusible de limitation de courant, type CLPT, 8-15 kV
  • Fusibles CLE, HLE et HCL – Courbes durée/intensité
  • Fusibles CLPT et NCLPT – Courbes durée/intensité
  • Fusibles CLS – Courbes durée/intensité
  • Fusibles CLT – Courbes durée/intensité
  • Fusibles d'alimentation à haute tension, type CLS
  • Homologué E à moyenne tension pour les transformateurs et les artères – ECL 055
  • Homologué E à moyenne tension pour les transformateurs et les artères – ECL 155
  • Fusibles à haute tension – Série HV
  • Homologué E pour les petits transformateurs de tension et SM – JCD-(amp)E
  • Homologué E pour les petits transformateurs de tension et SM – JCE-(amp)E
  • Homologué E pour les petits transformateurs de tension et SM – JCI-(amp)E
  • Homologué R pour la protection de circuits de moteur – JCK/JCK-A
  • Homologué R pour la protection de circuits de moteur – JCL/JCL-A
  • Homologué E pour les petits transformateurs de tension et SM – JCQ-(amp)E
  • Homologué E pour les petits transformateurs de tension et SM – JCT-(amp)E
  • Homologué E pour les petits transformateurs de tension et SM – JCW-(amp)E
  • Fusibles 5,5 kV, homologué R – Série MV055
  • Fusibles 15,5 kV, homologué R – Série MV155

Fusibles à expulsion à moyenne tension

  • Courbes caractéristiques pour les fusibles d'alimentation de types RBA et RDB
  • Fusibles à base d'acide borique – Moyenne tension – BBU

Prise

  • Fusibles branchables à fusion temporisée, à double élément – S
  • Fusibles branchables à fusion temporisée – SL
  • Fusibles branchables à fusion temporisée, à double élément – T
  • Fusibles branchables de type TC – TC
  • Fusibles branchables à fusion temporisée – TL
  • Fusibles branchables à action rapide – W

Solaire

  • Fusibles photovoltaïques, 1 000 VCC, 10 mm x 38 mm – 1 à 30 A – PV
  • Fusibles photovoltaïques à lame et boulon, 1 000 VCC et 1 500 VCC XL, tailles 01, 1 2 et 3 – PV_XL
  • Fusibles photovoltaïques à lame et boulon, 1 000 VCC, tailles 01XL, 1XL, 2XL et 3XL – PV-(capacité nominale)A(taille)XL et PV-(capacité nominale)A(taille)XL-B
  • Fusibles photovoltaïques miniatures 600 VCC – PVM
  • Fusibles solaires, à action rapide, homologués UL, 600 V c.a./c.c. – PVS-R

Application spéciale

  • Disjoncteur à réinitialisation automatique, manuelle et commutable – 180 Hi-Amp
  • Disjoncteurs Maxi – Série 190 MAXI
  • Limiteurs d'avion – ACH
  • Fusibles montés sur goujons – ACK
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 13/32 po x 1 1/2 po – AGU
  • Fusibles montés sur goujons – ALS
  • Fusibles à tube de verre – C520-1
  • Fusible à virole à action rapide pour multimètres numériques – DMM-B
  • Micro fusible à plomb radial, à action rapide – EFF
  • Micro fusible à plomb radial, à fusion temporisée – ETF
  • Spécifications des fusibles 250 - 500 V c.c./c.a. – EVF
  • 700 V, Style nord-américain à lame – FBP-(35-1200)A
  • À virole, 6 mm x 32 mm, 500 V, 10-30 A – GBH/GBH-V
  • Fusibles à tube de céramique, à action rapide, 5 mm x 20 mm – Séries GDA/GDA-V
  • Fusibles à tube de verre, à action rapide, 5 mm x 20 mm – Séries GDB/GDB-V
  • Fusibles à tube de verre, à fusion temporisée, 5 mm x 20 mm – Séries GDC/GDC-V
  • Fusibles ultra-miniaturisés pour carte de circuit imprimé avec câbles – GFA
  • Fusibles ultra-miniaturisés pour carte de circuit imprimé avec câbles – GLN
  • Fusibles ultra-miniaturisés pour carte de circuit imprimé avec câbles – GLX
  • Fusibles spécialisés à action rapide avec porte-fusibles – GMW/HWA
  • Fusibles de limitation de courant à fusion temporisée – HAC-R
  • Fusible Limitron pour condensateur avec indicateur – KGJ/KGJ-E
  • Fusibles à action rapide, type à virole, 13/32 po x 1 3/8 po – KTQ
  • Discontinué – Consulter la fiche technique électronique 4074 pour plus de détails – MCR
  • Fusibles à tube de céramique, à fusion temporisée, 1/4 po x 1 1/4 po – MWO
  • Fusibles pour carte de circuit imprimé – Série PC Tron
  • Fusibles à fusion temporisée à plomb radial – SCV
  • Fusibles à montage en surface SMD TRON – SFT
  • Fusibles ultra-miniaturisés, à fusion temporisée – Série SR-5
  • À action rapide, 600 V, 1/4 po x 1 po – TDC 600
  • Fusibles à tube de verre, 1/4 po x 1 1/4 po – Séries TDC10/TDC11
  • Fusibles britanniques de type branchable – TDC180
  • Fusibles de traction, 1 000 VCC – TRF
  • Limiteurs de suppression des surtensions transitoires – TVSS

Telcom

  • Fusibles et porte-fusibles à indicateur – Série 70
  • Fusibles à action rapide avec indicateur – GMT
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC – TPA
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC Telpower – TPB
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC Telpower – TPH
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC – TPJ
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC – TPL
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC – TPN
  • Fusibles de distribution de l'alimentation CC – TPS