Télécharger le document () de 20

Vers un campus zéro carbone en France

Découvrez comment le stockage d’énergie d’Eaton aide l’Université catholique de Lille à atteindre ses objectifs de transformation de l’Université en campus zéro carbone d’ici 2035.

Une université engagée dans la transition énergétique

Engagée dans la transition énergétique, économique et sociale, l’Université Catholique de Lille en France a lancé le programme Live Tree en 2013 avec pour objectif de transformer l’Université en un campus zéro carbone d’ici 2035. Eaton l’accompagne en installant un système de stockage d’énergie xStorage Buildings d’Eaton. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment.

Nous avons choisi Eaton pour ce projet parce qu’elle répond à nos besoins en matière d’évolutivité de la batterie et qu’elle nous as permis d’intégrer facilement notre système dans notre architecture existante.

Grégory Vangreveninge, Directeur technique – Yncréa Hauts-de-France

Permettre l’intégration de la production d’énergie renouvelable sur le campus

xStorage Buildings permet l’intégration d’une source d’énergie renouvelable et maximise sa consommation sur le campus. Avec une capacité de 250 kWh, il permet de stocker l’énergie des panneaux photovoltaïques de 1 300 m2 sur l’îlot historique de l’Université pour optimiser l’autoconsommation d’énergie renouvelable, réduisant ainsi l’empreinte carbone.

Utiliser l’énergie solaire stockée pour recharger les véhicules électriques

Le système xStorage Buildings stocke l’énergie inutilisée qui est ensuite redistribuée pendant les périodes de pointe ou lors de la recharge d’un véhicule électrique. Le système est utilisé pour alimenter trois bornes de recharge de véhicules électriques. Cela représente six points de recharge avec 132 kW de consommation à pleine charge. Cela apporte une grande modularité et une flexibilité en ce qui concerne le réseau électrique.

Les autres points forts qui ont permis à Eaton de se démarquer sont la qualité de l’assistance à la clientèle et la capacité à adapter l’ensemble du contrôle de commande du système à nos besoins réels et à nos objectifs de réalisation.

Grégory Vangreveninge, Directeur technique – Yncréa Hauts-de-France

Lire toute l’histoire

Téléchargez l’histoire complète ici.

Un environnement sain et paisible pour les étudiants

Le besoin de transition énergétique, écologique et sociale à l’origine de ce projet a incité Eaton à construire une solution adaptée aux besoins de chacun, tout en créant un environnement sain et paisible pour les étudiants.

Découvrez le système xStorage Buildings

xStorage Buildings d’Eaton est un système de stockage d’énergie à usages multiples qui permet l’autonomie en matière d’énergie solaire, l’écrêtement des pointes, l’alimentation de secours, le déplacement de charge et l’intégration des bornes de recharge de véhicules électriques.