L’Infrastructure de mesurage avancée (IMA) est un système de communication bidirectionnelle permettant de recueillir des informations détaillées de mesurage dans l’ensemble de l’industrie d’un service public.
L’IMA est généralement automatisée et permet des interrogations sur demande en temps réel avec des terminaux de mesurage. La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) définit l’IMA comme « un système de mesurage qui enregistre la consommation des clients toutes les heures ou plus fréquemment et qui permet une transmission quotidienne ou plus fréquente des mesures sur un réseau de communication vers un point de collecte central. »
Une définition similaire est offerte sur le mesurage avancé par la Coalition DRAM : "Un système qui collecte la consommation d’énergie, différenciée selon le temps, des compteurs avancés par l’intermédiaire d’un système réseau fixe, de préférence bidirectionnel, sur demande ou selon un horaire défini. Le système peut fournir des informations d’utilisation aux clients d’un fournisseur d’électricité, aux services publics et à d’autres parties au moins une fois par jour et leur permet de fournir des produits, des services et des programmes de réponse à la demande ou d’y participer. Le système prend également en charge des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires liées au fonctionnement du système et au service à la clientèle, p. ex. la gestion des pannes, les connexions/déconnexions, etc."
L’IMA nécessite une bande passante suffisante pour fournir plus que de simples informations de mesurage et sur la qualité de l’alimentation. Les systèmes IMA doivent disposer des capacités de bande passante et de diffusion appropriées pour permettre la réponse à la demande et la gestion de la charge ainsi que l’automatisation de la distribution.
L’IMA fournit généralement une quantité substantielle de données utiles. Des informations sur l’utilisation, l’indication de sabotage et les données d’intervalle sont disponibles pour les compteurs électriques, d’eau et de gaz, ainsi que des capacités spécifiques avancées pour les terminaux de mesurage électriques.
Voici une liste d’informations détaillées qui peut être fournie par les systèmes IMA :
Grâce aux systèmes IMA haut de gamme, presque toutes ces informations sont disponibles en temps réel et sur demande, ce qui permet d’améliorer les opérations et la gestion des clients.
Les systèmes IMA offrent diverses utilisations :