Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse de la stabilité transitoire

Le profil de tension initial de tout réseau équilibré ou non équilibré est calculé à l’aide d’algorithmes équilibrés de la répartition de puissance Newton Raphson ou Fast Decoupled. La simulation du module d’analyse de la stabilité transitoire CYME d’Eaton sert au réseau triphasé équilibré équivalent.

Le module Analyse de la stabilité transitoire CYME d’Eaton simule des phénomènes transitoires électromécaniques dans les systèmes d’alimentation électrique. Il comporte une vaste bibliothèque de modèles d’équipement et de commande; il permet d’inclure des commandes définies par l’utilisateur et il possède une interface utilisateur conviviale et de puissants graphiques.

Le module utilise la méthode de résolution par intégration trapézoïdale simultanée implicite pour les équations de réseau, d’équipements et de contrôleurs. Le programme permet de tester la réponse transitoire des contrôleurs et permet une modélisation définie par l’utilisateur de l’équipement du système et des contrôleurs.

Analyse de la stabilité transitoire

Capacités analytiques

  • Application et suppression des défauts LLL, L-T, LL et LL-T
  • Réglage global des paramètres de commande des générateurs, des moteurs et des groupes électrogènes à couplage électronique
  • Commutation et réenclenchement des lignes
  • Commutation unipolaire, y compris les effets de charge de ligne
  • Délestage et ajout de charges
  • Perte de production
  • Déconnexion des lignes, câbles et transformateurs
  • Déclenchement et réenclenchement des dispositifs de protection
  • Modélisation des générateurs en fonction de la fréquence
  • Réseaux à fréquences nominales multiples
  • Possibilité de surveiller un équipement spécifique pendant la simulation
  • Modélisation de la charge en fonction de la tension et de la fréquence au niveau des barres omnibus ou de l’ensemble du système
  • Déconnexion des commandes du compensateur statique d’énergie réactive
  • Ajout et suppression de dérivations
  • Démarrage et arrêt direct en ligne ou assisté des moteurs à induction
  • Démarrage direct en ligne ou assisté des moteurs synchrones
  • Validation automatique des manœuvres et de leur enchaînement dans le temps
  • Vérification des équipements et des données du contrôleur
  • Possibilité de varier l’étape d’intégration pendant la simulation
  • Possibilité d’interrompre temporairement la simulation et de la redémarrer
  • Validation des réglages du contrôleur et des paramètres de simulation

Bibliothèques des modèles de commande

La bibliothèque des modèles de commande du module d’analyse de la stabilité transitoire CYME d’Eaton est une vaste bibliothèque de modèles dynamiques d’équipements et de leurs contrôles. Elle comprend les valeurs par défaut des paramètres, leur description ainsi que des schémas fonctionnels selon les transactions et les documents publiés.

Cela inclut les modèles de commande suivants :

  • Générateurs à pôles ronds et pôles saillants
  • Modélisation des systèmes d’excitation tenant compte de la saturation, sur la base des normes IEEE
  • Stabilisateurs du système d’alimentation électrique
  • Modèles de régulateurs comprenant des turbines hydrauliques, thermiques, diesel et à gaz
  • Modélisation détaillée des compensateurs statiques d’énergie réactive
  • Modélisation des relais de sous-tension, de sous-fréquence, de chute de fréquence et de surintensité
  • Relais à impédance avec des caractéristiques typiques de déclenchement circulaire, y compris un réenclenchement unique
  • Modèles de moteurs à induction avec modélisation en fonction de la fréquence
  • Modélisation dynamique de la production décentralisée : systèmes de conversion de l’énergie éolienne (WECS), photovoltaïque (cellules PV), piles à combustible et micro-turbines 

Modélisation définie par l’utilisateur

Le module Analyse de la stabilité transitoire vient compléter l’ensemble des modèles de commande des équipements et contrôleurs du système, offrant à l’utilisateur la possibilité de modéliser tout système de commande à l’aide d’une modélisation définie par ses soins.

L’approche de modélisation définie par l’utilisateur est basée sur le principe de la résolution d’équations définies par lui-même. Le programme est doté d’une vaste bibliothèque de fonctions élémentaires et de commandes modulaires permettant de modéliser tout schéma de commande, y compris les opérations à l’échelle du système.

Le modèle peut être créé avec un simple éditeur de texte sans qu’il soit nécessaire de recompiler le logiciel pour intégrer le nouveau modèle dans la bibliothèque.

La bibliothèque de modèles de commande est si flexible dans sa conception que l’utilisateur peut créer ou y importer tout modèle de commande réalisé à l’aide des fonctions de modélisation intégrées. Cela inclut tout modèle créé précédemment pour le logiciel PSAF ou tout nouveau modèle que l’utilisateur souhaite ajouter à la bibliothèque de logiciels CYME d’Eaton afin de l’inclure dans une étude requérant un tel modèle. De plus, l’utilisateur peut importer des schémas fonctionnels de modèles dynamiques au format d’image bitmap.

Modélisation dynamique des ressources énergétiques distribuées (RED)

Le module Analyse de la stabilité transitoire comprend une capacité de modélisation étendue des équipements impliquant des ressources énergétiques distribuées (RED) comme les systèmes de conversion de l’énergie éolienne (WECS), le photovoltaïque, les piles à combustible et la dynamique des micro-turbines. Les algorithmes de la solution avancée fournissent à l’utilisateur les outils nécessaires pour réaliser des études de réseaux électriques comprenant ce type d’installations. 

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com