Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

000650

Eaton Moeller® series Maintenance key, handle, for T0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Maintenance key
Catalog Number
000650
EAN
4015080006503
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
45 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.015 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Special devices for electricians: Interlocked main switches can be switched on and off for repairs with the maintenance key while the door is open (as per IEC/EN 60204-1)

Caractéristiques du produit

Type
Maintenance key
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Accessory
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.