Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002292

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Spacer, H=50mm raising

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate spacer
Catalog Number
002292
EAN
4015080022923
Product Length/Depth
157 mm
Product Height
68 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
Mounting system
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Special features
4 off required for mounting plate, 2 off required for mounting rail
Type
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Accessory/spare part type
Accessories for mounting systems
Color
Gray
Increase by spacer
50 mm
Load capacity - max
40 kg
RAL-number
7035
Material
Plastic
Model
Other
Functions
Basic enclosure
For raising the mounting systems

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.