Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002324

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal, for CU 12x5, 25

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
002324
EAN
4015080023241
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
65 mm
Product Width
68 mm
Product Weight
0.045 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 12 x 5 mm busbars
Prepared enclosures
Accessory for busbar enclosures
Accessory panel building
Ci insulated enclosure
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Accessory panel building
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Ultra-flat busbar terminals
Busbar terminals
Busbar thickness - max
5 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
12 mm
Busbar width - min
12 mm
Conductor cross section - max
74 mm²
Rated operational current (Ie) - max
250 A
Functions
Terminal for flat strip
Rated operation current (Ie)
160 A
250 A
100 A
200 A
Suitable for
Flat rail
Round conductor connection
Strip conductor connection
Rated operational current
250 A
Terminal capacity (flat strip)
16 mm x 0.8 mm (6x)
9 mm x 0.8 mm (6x)
16 mm x 0.8 mm (4x)
9 mm x 0.8 mm (3x)
Terminal capacity (round conductor)
1.5 mm² - 10 mm²
1.5 mm² - 6 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.