Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

002327

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal, for CU 20x5, 25

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
002327
EAN
4015080023272
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
65 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.068 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 20 x 5 mm busbars
Accessory panel building
Prepared enclosures
Accessory for busbar enclosures
Ci insulated enclosure
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Accessory panel building
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Busbar terminals
Ultra-flat busbar terminals
Width clamp
31 mm
Busbar thickness - max
5 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
20 mm
Busbar width - min
20 mm
Conductor cross section - max
74 mm²
Rated operational current (Ie) - max
250 A
Functions
Terminal for flat strip
Rated operation current (Ie)
160 A
250 A
200 A
100 A
Suitable for
Strip conductor connection
Flat rail
Round conductor connection
Rated operational current
250 A
Terminal capacity (flat strip)
9 mm x 0.8 mm (6x)
16 mm x 0.8 mm (6x)
16 mm x 0.8 mm (4x)
9 mm x 0.8 mm (3x)
Terminal capacity (round conductor)
1.5 mm² - 10 mm²
1.5 mm² - 6 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.