Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

012/0075

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 3 A, 440 Vac, 230Vdc, NATO REF

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
012/0075
EAN
5027590425315
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
36 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
3.84 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3 A
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
440 V
Rated voltage DC
230 V
Utilization category
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
230 V
Type
Offset bolted fuse

Exporter les caractéristiques du produit