Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

027406

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Intermediate plate, for left side, H=250mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci cable compartment accessory
Catalog Number
027406
EAN
4015080274063
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
320 mm
Product Width
162 mm
Product Weight
0.224 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
Distribution board assembly
CI insulated enclosure
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly
Accessory/spare part type
Intermediate plates
Cable compartment cladding
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Plastic
Model
Base intermediate plate
Suitable for
Left side
Outdoor set-up
Plinth heights of 750 mm - 500 mm or 500 mm - 250 mm
Functions
For shrouding between plinths of different heights
Impact strength
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.