Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

031434

Eaton Moeller® series CI Insulated enclosure, HxWxD=165x110x128mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI Insulated enclosure
Catalog Number
031434
EAN
4015080314349
Product Length/Depth
128 mm
Product Height
165 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.464 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Individual enclosure with pre-drilled mounting plate

Caractéristiques du produit

Type
  • Basic enclosure
  • Empty enclosure for fuse bases S27
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Transparent cover
PEN terminal
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Mounting depth
110 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Basic enclosures
Cover/door type
Transparent
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Model
Surface mounting
Suitable for
Emergency stop
Knockouts
Metric cable entry knockouts at the top and bottom

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.