Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

031437

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting rail, DIN, WxHxD=35x15x187.5mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting rail DIN
Catalog Number
031437
EAN
4015080314370
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
35 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.155 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
187.5 mm (enclosure dimensions)
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Mounting system
Special features
Including 2 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Accessory/spare part type
Mounting rail to IEC/EN 60715
Color
Other
Unit type
Modular system
RAL-number
0
Useful length
145 mm
Material
Metal
Housing material
Galvanized steel, 3 mm thick
Model
Profile rail
Functions
Basic enclosure

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.