Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

031513

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Connection terminal

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
031513
EAN
4015080315131
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
70 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.273 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Width clamp
69 mm
Busbar thickness - max
24 mm
Busbar thickness - min
12 mm
Busbar width - max
50 mm
Busbar width - min
50 mm
Conductor cross section - max
400 mm²
Rated operational current (Ie) - max
800 A
Suitable for
Flat rail
Strip conductor connection
Rated operational current
800 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.