Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

040929

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting rail, DIN, WxHxD=35x15x375mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting rail DIN
Catalog Number
040929
EAN
4015080409298
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
35 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.309 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
375 mm (enclosure dimensions)
Mounting system
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Special features
Including 2 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Accessory/spare part type
Mounting rail to IEC/EN 60715
Color
Other
Unit type
Modular system
RAL-number
0
Useful length
332 mm
Material
Metal
Housing material
Galvanized steel, 3 mm thick
Model
Profile rail
Functions
Basic enclosure

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.