Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

046197

Eaton Moeller® series RMQ16 Carrier, +label, ON Q25TS-221

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Catalog Number
046197
EAN
4015080461975
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
1 g
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Rectangular
Language
English
Inscription
ON
Imprint ISO symbols
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.