Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

046993

Eaton Moeller® series EZ Front element, for TM switch, EZ-, key operation lock mechanism, ronis no.C EZ/S-C-TM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
046993
EAN
4015080469933
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.027 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
The RONIS lock for 60° can be used for other switching angles as well (for example) if the key withdrawability characteristics match the switch.

Caractéristiques du produit

Type
Locking arrangements
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Key lock
Color
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector
Functions
Key operation lock mechanism
Locking mechanism
RONIS-lock (60°)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.