Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

047004

Eaton Moeller® series EZ Front element, for TM switch, EZ-, key operation lock mechanism, MICROMEC no.R EZ/S-R-TM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
047004
EAN
4015080470045
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.027 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Locking arrangements
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Key lock
Color
Black
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector
Locking facility
MICROMEC lock (90°)
Functions
Key operation lock mechanism

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.