Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

053502

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Meter shroud, for CI43-200

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci meter enclosure accessory
Catalog Number
053502
EAN
4015080535027
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
250 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.621 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Housing CI43E-200, CI43E-250, CI43-200, CI43-250
xEnergy Safety Ci
Fitting of meters
Basic enclosure
Special features
  • For up to six 96 × 96 mm snap-on metering devices
  • The meter shroud is secured using AH-GA support brackets
Type
  • Basic enclosure
  • Fitting of meters
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Measurement device covers
Color
Gray
Unit type
Modular system
RAL-number
7035
Material
Plastic
Model
Other
Functions
Basic enclosure

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.