Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

059775

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cable lug, 95mm², narrow type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
059775
EAN
4015080597759
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
58 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.061 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
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
Frame
NZM2
Surface protection
Tinned
Bolt dimension
0 mm
Nominal cross section
95 mm²
Number of mounting holes
1
Code digit
0
Connecting angle
180° (horizontal)
Number of poles
Three-pole/Four-pole
Identification color
None
Type
Cable lugs
Special features
  • Not UL/CSA approved.
  • Narrow tubular cable lugs for switchgear connections.
  • When using without cover NZM2 (-4)-XKSA, the cable lug must be insulated.
Terminal capacity (stranded cable)
95 mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.