Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

063076

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Copper busbar, 40x10x1500mm, untreated

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i copper busbar flat
Catalog Number
063076
EAN
4015080630760
Product Length/Depth
1500 mm
Product Height
10 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
5.34 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
SH1603/4
Accessory panel building
System for flat busbars
60 mm system
Modular busbar system
General switchboard accessory
Special features
Flat copper busbars
Type
  • 60 mm system
  • Accessory panel building
  • General switchboard accessory
  • Modular busbar system
  • System for flat busbars
Accessory/spare part type
Flat copper bars
Surface finishing
Untreated
Surface protection
Untreated
Unit type
Modular system
Nominal current
800 A
Functions
System for flat busbars
Prepared enclosure
Flat busbar
Rated operation current (Ie)
850 A
Material
Copper, non-insulated
Model
Flat

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.