Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

065896

Eaton Moeller series NZM External warning plate, blank

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
065896
EAN
4015080658962
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N3
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-NA
N4-4
NS1
NS2
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM3-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM4
N1
N1-4
N4
NS4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
PN2
PN2-4
PN3-4
N2
NS3
NZM2-NA
NZM3
NZM1-4
NZM2
NZM3-4
PN1-4
N3-4
NZM1
NZM1-NA
NZM4-4
PN3
N2-4
PN1
Features
Waterproof
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
Silver
Fitted with:
Alert/Information text
Mounting material
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
Other
Material quality
Other
Language of the imprint
Other
Meaning of the imprint
Other
Model
Other
Symbol
Other
Thickness of warning label
5 mm
Accessory shape
Rectangular
Material
Plastic
Type
External warning plate
Inscription
Blank (for engraving or printing)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.