Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

073237

Eaton Moeller® series PKZ0 Trip indicator switch, 2 N/C, screw connection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Trip indicator
Catalog Number
073237
EAN
4015080732372
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
90 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Electric connection type
Screw connection
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Number of switches (fault signal)
1
Mounting method
Side mounting
Model
Top mounting
Lamp holder
None
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.