Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

082160

Eaton Moeller® series PKZ0 N terminal, for PKZ0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Neutral terminal
Catalog Number
082160
EAN
4015080821601
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
50 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Neutral terminal
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.2 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.