Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

086709

Eaton Moeller® series Key operation lock mechanism, for T0, T3, P1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Key operation lock mechanism
Catalog Number
086709
EAN
4015080867098
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
78 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Locking arrangements
Accessories
2 keys included with supplied equipment.
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Two keys
Spare key
Accessory/spare part type
Key actuation
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP53, front
Functions
Key operation lock mechanism
Locking mechanism
KMS 1 lock mechanism: individual lock mechanism

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.