Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

089082

Eaton Moeller® series VR Locking cams, T cam switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series VR Accessory Locking cam
Catalog Number
089082
EAN
4015080890829
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
5 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Locking arrangements
Product Category
Locking cam set
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Accessory
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Electrical accessory type
Other
Functions
Retroactive change to key withdrawability in the engagement positions
Mechanical accessory type
Key

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.