Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

090223

Eaton Moeller® series RMQ16 Filament lamp, 6 V, W2x4.6d, 1W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Filament lamp
Catalog Number
090223
EAN
4015080902232
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Colorless
Lamp shape
Pear-shape
Lamp type
Incandescent lamp
Energy efficiency class
G
Lifespan, electrical
10,000 h (at 25°C, according to EN60064)
Suitable for
Pointer
Socket type
W2x4.6d
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
1 W
Diameter
5 mm
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Average nominal lifespan
3000 hour
Color temperature - max
2800 K
Effective luminous flux
0 lm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Lamp power - max
1 W
Lamp power - min
1 W
Lamp voltage - max
6 V
Lamp voltage - min
6 V
Nominal current
170 mA

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.