Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

091114

Eaton Moeller® series Mounting kit, REG, for cam switches T0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Distributor mounting kit
Catalog Number
091114
EAN
4015080911142
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
28 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.017 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Use the basic switch's front plate.

Caractéristiques du produit

Type
Assembly kit
Accessories
Axle shaft
Product Category
Service distribution board mounting accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Axle shaft
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP30, front
Functions
Retrofitting in service distribution board mounting T0-…/IVS design.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.