Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

091469

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar terminal, for 1x30x10 Cu bar

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
091469
EAN
4015080914693
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
40 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.301 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Cu 2 x (40 mm x 10 mm) busbars
Cu 2 x (30 mm x 10 mm) busbars
Ci insulated enclosure
Accessory for busbar enclosures
Prepared enclosures
Special features
In conjunction with K20X5, K20X10, K20X15 busbar terminals
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Busbar terminals
Width clamp
30 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
10 mm
Busbar width - max
40 mm
Busbar width - min
30 mm
Conductor cross section - max
231 mm²
Rated operational current (Ie) - max
1600 A
Functions
Connection for flat cable and cu bar
Rated operation current (Ie)
630 A
100 A
Suitable for
Flat rail
Strip conductor connection
Rated operational current
1600 A
Terminal capacity (flat strip)
9 mm x 0.8 mm (3x) - 21 mm x 1 mm (6x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.