Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

092645

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate for push-button, Name: Decrease, 25 x 25

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
092645
EAN
4015080926450
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Program diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
25 × 25 mm
Color
Black
Shape
Square
Language
Other
Inscription
Other
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Symbol " - "
Suitable for
Push button

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.