Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

093842

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar link, for 2x30x10

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
093842
EAN
4015080938422
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
83 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.445 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
One set comprises 3 link elements
For copper busbars 2 x 30 x 10 mm
Accessory for busbar enclosures
Ci insulated enclosure
Prepared enclosures
Special features
Including sealing and fixing material
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Ci insulated enclosure
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Busbar coupling kits
Amperage rating
1000 A
Number of poles
Three-pole
Conductor type
L1, L2, L3
Connection type
Other
Rated operation current (Ie)
1000 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.