Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

098579

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Door, transparent smoky gray, for cap CI44

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci door
Catalog Number
098579
EAN
4015080985792
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
375 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.799 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
CI44…, D…-CI44
CI48…, D…-CI48
xEnergy Safety Ci
Accessory for basic enclosures
Basic enclosure
Special features
  • Adhesive film for marking the cutout
  • Delivery with fixing screws
  • For increasing the mounting depth by 13.5 mm and the exterior height by 16 mm
  • Opening angle 180°
  • Door hinges can be subsequently changed to left, right, top or bottom.
Type
  • Accessory for basic enclosures
  • Basic enclosure
  • xEnergy Safety Ci
Features
Version as glazed door
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Untreated
Color
Other
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Unit type
Modular system
Cover/door type
Transparent, smoky gray
Material
Plastic
Model
Protective door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.