Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

0BSS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 1/2" EMT conduit size, 301 stainless steel, 3/8" and 1/2" rigid conduit size, With bolt

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit hanger
Catalog Number
0BSS
UPC
662277011860
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.06 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Type
With bolt
Electrical metallic tubing conduit size
1/2"
Rigid conduit size
3/8" and 1/2"
Material
301 stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.