Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

100647

Eaton Moeller® series M22 Dust protection cap, for contacts

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 dust cover
Catalog Number
100647
EAN
4015081005192
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
5 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
1.4 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
OBSOLETE - SEE SUPERSEDURE

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
Spare part
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.