Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

100784

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection terminal, flat conductor max. 22x21mm², 3p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100784
EAN
4015081006847
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
25 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.169 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3, PN3, N(S)3
Amperage Rating
≦ 630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
11 segments of 21 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
Terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.