Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101059

Eaton Moeller® series DILM Paralleling link for DIL M40..M65

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM paralleling link
Catalog Number
101059
EAN
4015081009541
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
27 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.059 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.