Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101480

Eaton Moeller® series BBA Busbar adapter, 72 mm, 63 A, DIN rail: 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Catalog Number
101480
EAN
4015081014002
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
63 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.423 kg
Certifications
CE
UL
UL 508A
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
IEC60439-1
UL File No.: E300273
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL 508

Caractéristiques du produit

Special features
Terminal capacity: 10 mm² (AWG 8)
Type
  • Busbar adapter
  • SASY Busbar system 60 mm
Voltage rating (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Adapter width
72 mm
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Nominal current
63 A
Number of DIN rails
2
Rail width
35 mm
Voltage rating at AC
690 V
Electric connection type
Round conductor
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
6.9 W
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
Mounting rail armament
2 mounting rails
Rated operation current (Ie)
63 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.