Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101577

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Plastic door, white, for 4-row distribution board

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BC door
Catalog Number
101577
EAN
4015081014699
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
580 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Other
Color
White
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Material
Plastic
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.