Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1034

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1034
UPC
784564110343
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.15 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threaded
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron
Temperature rating
105°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.