Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

1036NI

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Malleable iron, Threaded, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1036NI
UPC
662277003469
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.88 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.22 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
2"
Material
Malleable iron

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.