Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

104319

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=30x1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
104319
EAN
4015081041565
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
888 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Suitable for width
1000 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Universal
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.