Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

104533

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, split, IP30, for WxD=800x600mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
104533
EAN
4015081043545
Product Length/Depth
700 mm
Product Height
30 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.