Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

104640

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Terminal cover, knockout, 3p, NZM2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
104640
EAN
4015081044504
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
25 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
DS6-340-75K…110K
NZM2, PN2, N(S)2
DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…
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
Frame
NZM2
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.