Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

105219

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate & front plate for H x W = 300 x 600 mm, NZM1, vertical, with door coupling rotary handle, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting kit
Catalog Number
105219
EAN
4015081050161
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
299 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
3.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1
Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
With powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
Suitable for width
600 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Suitable for
Single mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.