Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

105871

Eaton Moeller® series Option, hard knockout version, for I2 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Option
Catalog Number
105871
EAN
4015081056484
Product Length/Depth
0.01 mm
Product Height
0.03 mm
Product Width
0.02 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Insulated enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Additional terminal
Metric knockouts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP65

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.