Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106434

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate support, H=1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
106434
EAN
4015081062041
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
930 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1000 mm
Suitable for height
1000 mm
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting rail
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.