Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106524

Eaton Moeller® series M22 Adapter, with dust protection, 4-way

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting adapter
Catalog Number
106524
EAN
4015081063918
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
64 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
Catalog Notes
5 x M20 knockouts

Caractéristiques du produit

Used with
Modular pushbutton
Special features
Dust protection, 4 contact blocks
Bezel
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Connection to SmartWire-DT
No
Mounting position
As required
Degree of protection
IP53
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
4
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.