Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

106860

Eaton Moeller® series LS4 Actuator, form XB LS4-XB

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS4 Actuator
Catalog Number
106860
EAN
4015081066209
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
40 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
0.022 kg
Certifications
IEC/EN 60947
Catalog Notes
With the actuator inserted, the N/O contact is open and the NC contact is closed.

Caractéristiques du produit

Type
  • Actuator
  • Flat actuator
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Operating frequency
1800 Operations/h
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
6000 V AC
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
500 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting position
As required
Repetition accuracy
0.02 mm (Contacts/switching capacity)
Shock resistance
25 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-sinusoidal shock 20 ms
Supply frequency
Max. 400 Hz, Contacts
Model
Standard actuator
Rated operational current (Ie)
10 A at AC-15, 24 V
3 A at 24 V
0.8 A at 110 V
0.3 A at 220 V
6 A at AC-15, 220 V 230 V 240 V
4 A at AC-15, 380 V 400 V 415 V
Short-circuit protection rating
Max. 6 A gG/gL, Fuse, Contacts
Terminal capacity (flexible with ferrule)
2 x (0.5 - 1.5) mm²
1 x (0.5 - 1.5) mm²
Terminal capacity (solid)
2 x (0.75 - 1.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.