Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

107069

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Busbar support, 2p, for flat busbars

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
107069
EAN
4015081069224
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
50 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
0.109 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
15 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
60 mm system
185 mm system
System for flat busbar
Special features
  • Can be fitted to all busbar sizes using concertina system
  • Can be mounted individually
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system
  • System for flat busbar
Features
Halogen free
Self-extinguishing acc. UL 94
Creepage resistance
CTI 200
Current rating - max
630 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Two-pole
Color
Light gray (RAL 7035)
Functions
Busbar support
PE/N busbar carrier
Temperature resistance
Up to 120 °C
Rated operation current (Ie)
630 A
Suitable for
Two-pole
Material
Thermoplast, silicon free, chlorine free

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.