Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

107207

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Terminal plate, 3p, 1000mm², 1600A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i terminal plate
Catalog Number
107207
EAN
4015081069705
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
204 mm
Product Width
228 mm
Product Weight
1.873 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
30 mm x 10 mm rail
Double T profile
60 mm system
Connection
Special features
  • Adapted to Eaton NZM4
  • Fixing direct over busbar terminals
  • Looping is possible
Type
  • 60 mm system
  • Connection
Features
Self-extinguishing acc. UL 94
Width clamp
228 mm
Creepage resistance
CTI 200
Terminal contact area
5 mm x 28 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
30 mm
Busbar width - min
12 mm
Conductor cross section - max
1000 mm²
Rated operational current (Ie) - max
1600 A
Functions
Connection kit
Connections
Temperature resistance
Temperature resistant to 120 °C
Rated operation current (Ie)
1600 A
Suitable for
Flat rail
Three-pole
Round conductor connection
Sector conductor connection
Strip conductor connection
Material
Silicon free, chlorine free
Rated operational current
1600 A
Terminal capacity (conductor)
50 mm x 10 mm (2x)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.