Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

107260

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Propulsion; on rear; 4p; lockable; red

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
107260
EAN
4015081901647
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
130 mm
Product Width
154 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL489
IEC60947
UL listed

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1-4, N1-4, PN1-4
Features
Lockable
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
Color
Red
Fitted with:
Extension shaft
Padlock
Frame
NZM1
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Emergency stop
Locking facility
Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks
Type
On rear drive
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.